chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
REM-191BA0T-IOL32B-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Codeur absolu - Multitours IO-Link
REM-191BA0T-IOL32B-H1141
ID de la commande 100018250
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Diamètre d'arbre D (mm)
6.35 mm
Diamètre de bride (mm)
36
Format
Arbre creux
Gamme d'encodeurs
Industrial-Line
Matériau de boîtier
fonte de zinc
Mode de protection
IP67
Principe de mesure
Magnétique
Protection class shaft
IP67
Protocole de communication
IO-Link
Raccordement électrique
Connecteur
Technologie
Magnétique
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'arbre
arbre de trou borgne
Type de bride
Bride avec élément de fixation
Type de connecteur
M12 x 1
Type de sortie
Absolu multitour
home
Turck-Shop
Détecteurs
Codeurs
REM-191BA0T-IOL32B-H1141
Caractéristiques principales
Type de sortie
Absolu multitour
Diamètre de bride (mm)
36
Diamètre d'arbre D (mm)
6.35 mm
Type d'arbre
arbre de trou borgne
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
493,85 €
Total de l'article
493,85 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support