chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
REM-36B12E-9C28B-R3M12 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Absolute Rotary Encoder - Multiturn
REM-36B12E-9C28B-R3M12
ID de la commande 100020812
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Standard
Diamètre d'arbre D (mm)
12 mm
Diamètre de bride (mm)
63
Format
Arbre creux
Gamme d'encodeurs
Industrial-Line
Matériau de boîtier
fonte de zinc
Principe de mesure
Optique
Protection class shaft
IP67
Protocole de communication
EtherCAT
Raccordement électrique
Raccordement de bus
Technologie
Optique
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'arbre
arbre de trou borgne
Type de bride
bride avec accouplement stator
Type de sortie
Absolu multitour
home
Turck-Shop
Détecteurs
Codeurs
REM-36B12E-9C28B-R3M12
Caractéristiques principales
Type de sortie
Absolu multitour
Diamètre de bride (mm)
63
Diamètre d'arbre D (mm)
12 mm
Type d'arbre
arbre de trou borgne
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
1 110,59 €
Total de l'article
1 110,59 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support