chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RI360P1-QR20-9F16B-0.3-DT04-4PMB | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Codeur miniature Avec sortie J1939
RI360P1-QR20-9F16B-0.3-DT04-4PMB
ID de la commande 100027368
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Diamètre d'arbre D (mm)
6 mm, 6.35 mm
Dimensions (L x l x H)
71,6 mm x 62,6 mm x 20 mm
Format
Rectangulaire
Gamme d'encodeurs
Premium-Line
Longueur de câble (m)
0.4
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68, IP69K
Principe de mesure
inductif
Protocole de communication
SAE J1939
Qualité de boîtier
ULTEM
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Résolution
0,09°
Technologie
sans contact
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type d'arbre
arbre de trou borgne
Type de bride
bride sans élément de fixation
Type de connecteur
Deutsch DT04-4PMB
Type de sortie
Absolu monotour
home
Turck-Shop
Détecteurs
Codeurs
RI360P1-QR20-9F16B-0.3-DT04-4PMB
Caractéristiques principales
Type de sortie
Absolu monotour
Diamètre d'arbre D (mm)
6 mm, 6.35 mm
Type d'arbre
arbre de trou borgne
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
157,18 €
Total de l'article
157,18 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support