chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RI360P1-QR20-LU4X2-0.15-DT04-3PMB | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Codeur miniature Avec sortie analogique
RI360P1-QR20-LU4X2-0.15-DT04-3PMB
ID de la commande 100028541
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Diamètre d'arbre D (mm)
6 mm, 6.35 mm
Dimensions (L x l x H)
71,6 mm x 62,6 mm x 20 mm
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Rectangulaire
Gamme d'encodeurs
Premium-Line
Longueur de câble (m)
0.25
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68, IP69K
Principe de mesure
inductif
Qualité de boîtier
ULTEM
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Résolution
0,09°
Technologie
sans contact
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type d'arbre
arbre de trou borgne
Type de bride
bride sans élément de fixation
Type de connecteur
Deutsch DT04-3PMB
Type de sortie
Absolu monotour
Caractéristiques principales
Type de sortie
Absolu monotour
Diamètre d'arbre D (mm)
6 mm, 6.35 mm
Type d'arbre
arbre de trou borgne
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
120,48 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Codeurs
RI360P1-QR20-LU4X2-0.15-DT04-3PMB
Total de l'article
120,48 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support