chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RA-MW-500-25-PC1-10 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Accessoires Roue de mesure
RA-MW-500-25-PC1-10
ID de la commande 100038317
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Accessoire de fonction pour
Codeurs/capteurs angulaires
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-30
Type d'accessoire
Roue de mesure
home
Turck-Shop
Détecteurs
Codeurs
RA-MW-500-25-PC1-10
En stock
Groupe de prix
C2
Prix de liste
91,49 €
Total de l'article
91,49 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support