chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
REM-106BA3E-9E43B-B3M12 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Codeur absolu - Multitours
REM-106BA3E-9E43B-B3M12
ID de la commande 100046562
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Diamètre d'arbre D (mm)
12.7 mm
Diamètre de bride (mm)
63
Format
Arbre creux
Gamme d'encodeurs
Industrial-Line
Matériau de boîtier
aluminium
Mode de protection
IP67
Principe de mesure
Optique
Protection class shaft
IP67
Protocole de communication
PROFINET
Raccordement électrique
Connecteur
Technologie
Optique
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'arbre
arbre de trou borgne
Type de bride
bride avec accouplement stator
Type de connecteur
3 × M12
Type de sortie
Absolu multitour
home
Turck-Shop
Détecteurs
Codeurs
REM-106BA3E-9E43B-B3M12
Caractéristiques principales
Type de sortie
Absolu multitour
Diamètre de bride (mm)
63
Diamètre d'arbre D (mm)
12.7 mm
Type d'arbre
arbre de trou borgne
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
944,85 €
Total de l'article
944,85 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support