chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RES-108B12E-9E19B-B3M12 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Codeur absolu - Simple tour
RES-108B12E-9E19B-B3M12
ID de la commande 100046574
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Diamètre d'arbre D (mm)
12 mm
Diamètre de bride (mm)
63
Format
Arbre creux
Gamme d'encodeurs
Industrial-Line
Matériau de boîtier
aluminium
Mode de protection
IP67
Principe de mesure
Optique
Protection class shaft
IP67
Protocole de communication
PROFINET
Raccordement électrique
Connecteur
Technologie
Optique
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'arbre
arbre de trou borgne
Type de bride
bride avec accouplement stator
Type de connecteur
3 × M12
Type de sortie
Absolu monotour
home
Turck-Shop
Détecteurs
Codeurs
RES-108B12E-9E19B-B3M12
Caractéristiques principales
Type de sortie
Absolu monotour
Diamètre de bride (mm)
63
Diamètre d'arbre D (mm)
12 mm
Type d'arbre
arbre de trou borgne
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
874,94 €
Total de l'article
874,94 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support