chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RA-DLC-48-06-06 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Accessoires Accouplement d'arbre, accouplement à double boucle
RA-DLC-48-06-06
ID de la commande 100048798
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Accessoire de montage pour
Codeurs/capteurs angulaires
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-30
Type d'accessoire
Accouplement à double boucle
En stock
Groupe de prix
C2
Prix de liste
28,62 €
Total de l'article
28,62 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Détecteurs
Codeurs
RA-DLC-48-06-06
Contacter le service de Support