chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RI-05B6T-2H500-C | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
codeur incrémental
RI-05B6T-2H500-C
ID de la commande 1544029
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
compact
Diamètre d'arbre D (mm)
6 mm
Diamètre de bride (mm)
36.5
Fonction de sortie
Push-Pull/HTL
Format
Arbre creux
Gamme d'encodeurs
Industrial-Line
Matériau de boîtier
Aluminium chromaté
Mode de protection
IP65
Principe de mesure
Optique
Protection class shaft
IP50
Raccordement électrique
Câble
Résolution incrémentale
500
Technologie
Optique
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-20
Type d'arbre
Arbre creux
Type de bride
bride avec support de couple
Type de sortie
incrémental
Caractéristiques principales
Type de sortie
incrémental
Diamètre de bride (mm)
36.5
Diamètre d'arbre D (mm)
6 mm
Type d'arbre
Arbre creux
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
344,56 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Codeurs
RI-05B6T-2H500-C
Total de l'article
344,56 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support