chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Codeur absolu - Simple tour
RS-44S8S-3C13B-CT 1M
ID de la commande 1544517
En stock
home
Turck-Shop
Détecteurs
Codeurs
RS-44S8S-3C13B-CT 1M
Données techniques
Téléchargements
Diamètre d'arbre D (mm)
8 mm
Diamètre de bride (mm)
36
Format
arbre sortant
Matériau de boîtier
fonte de zinc
Principe de mesure
Optique
Protocole de communication
SSi
Raccordement électrique
Câble
Technologie
Optique
Type d'arbre
arbre sortant
Type de bride
bride synchro
Type de sortie
Absolu monotour
Caractéristiques principales
Type de sortie
Absolu monotour
Diamètre de bride (mm)
36
Diamètre d'arbre D (mm)
8 mm
Type d'arbre
arbre sortant
Groupe de prix
F3
Prix de liste
594,19 €
Total de l'article
594,19 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support