chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RS-48H10E-3C13B-CT 1M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Codeur absolu - Simple tour
RS-48H10E-3C13B-CT 1M
ID de la commande 1544523
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
compact
Diamètre d'arbre D (mm)
10 mm
Diamètre de bride (mm)
36
Format
Arbre creux
Gamme d'encodeurs
Industrial-Line
Matériau de boîtier
fonte de zinc
Principe de mesure
Optique
Protection class shaft
IP65
Protocole de communication
SSi
Raccordement électrique
Câble
Technologie
Optique
Température ambiante max. (°C)
90
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'arbre
arbre de trou borgne
Type de bride
bride avec accouplement stator
Type de sortie
Absolu monotour
Caractéristiques principales
Type de sortie
Absolu monotour
Diamètre de bride (mm)
36
Diamètre d'arbre D (mm)
10 mm
Type d'arbre
arbre de trou borgne
home
Turck-Shop
Détecteurs
Codeurs
RS-48H10E-3C13B-CT 1M
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
602,09 €
Total de l'article
602,09 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support