chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
P1-RI-QR14 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Accessoires Transmetteur de position
P1-RI-QR14
ID de la commande 1590812
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Gamme d'encodeurs
Premium-Line
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68, IP69K
Qualité de boîtier
PC
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'accessoire
Transmetteur de position
home
Turck-Shop
Détecteurs
Codeurs
P1-RI-QR14
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
23,55 €
Total de l'article
23,55 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support