chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RI360P0-QR14-ELIU5X2-0.3-RS5/S1264 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
capteur angulaire inductif Avec sortie analogique
RI360P0-QR14-ELIU5X2-0.3-RS5/S1264
ID de la commande 1590871
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Couleur de câble
Noir
Diamètre d'arbre D (mm)
6 mm, 6.35 mm
Dimensions (L x l x H)
53,5 mm x 49 mm x 14 mm
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Rectangulaire
Gamme d'encodeurs
Premium-Line
Longueur de câble (m)
0.3
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68, IP69K
Principe de mesure
inductif
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Technologie
sans contact
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type d'arbre
arbre de trou borgne
Type de bride
bride sans élément de fixation
Type de connecteur
M12 x 1
Type de sortie
Absolu monotour
Caractéristiques principales
Type de sortie
Absolu monotour
Diamètre d'arbre D (mm)
6 mm, 6.35 mm
Type d'arbre
arbre de trou borgne
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
145,24 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Codeurs
RI360P0-QR14-ELIU5X2-0.3-RS5/S1264
Total de l'article
145,24 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support