chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RI360P1-DSU35-CNX4-2H1650 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
capteur angulaire inductif avec interface CANopen
RI360P1-DSU35-CNX4-2H1650
ID de la commande 1593011
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
non-blindé
Dimensions (L x l x H)
74 mm x 60 mm x 35,4 mm
Format
Capteur double pour actionneurs d'électrovannes
Gamme d'encodeurs
Premium-Line
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68, IP69K
Principe de mesure
inductif
Protocole de communication
CANopen
Qualité de boîtier
PP-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Technologie
sans contact
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de bride
bride sans élément de fixation
Type de connecteur
M12 x 1
Type de sortie
Absolu monotour
home
Turck-Shop
Détecteurs
Codeurs
RI360P1-DSU35-CNX4-2H1650
Caractéristiques principales
Type de sortie
Absolu monotour
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
488,18 €
Total de l'article
488,18 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support