- Diamètre d'arbre D (mm)
- 6 mm, 6.35 mm
- Dimensions (L x l x H)
- 53,5 mm x 49 mm x 14 mm
- Fonction de sortie
- Sortie analogique
- Format
- Rectangulaire
- Gamme d'encodeurs
- Premium-Line
- Longueur de câble (m)
- 0.35
- Matériau de boîtier
- Plastique
- Mode de protection
- IP68, IP69K
- Principe de mesure
- inductif
- Qualité de boîtier
- PBT-GF30-V0
- Raccordement électrique
- câble avec connecteur
- Technologie
- sans contact
- Température ambiante max. (°C)
- 70
- Température ambiante min. (°C)
- -25
- Tension de service
- DC
- Type d'arbre
- arbre de trou borgne
- Type de bride
- bride sans élément de fixation
- Type de connecteur
- AMP Superseal
- Type de sortie
- Absolu monotour