chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RI360P1-QR24M5-INCRX2-H1181 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Contactless Encoder
RI360P1-QR24M5-INCRX2-H1181
ID de la commande 1593055
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Diamètre d'arbre D (mm)
6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mm
Dimensions (L x l x H)
81 mm x 78 mm x 24 mm
Fonction de sortie
Push-Pull/HTL
Gamme d'encodeurs
Premium-Line
Matériau de boîtier
métal / plastique
Principe de mesure
inductif
Qualité de boîtier
ZnAlCu1/PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
Connecteur
Technologie
sans contact
Tension de service
DC
Type d'arbre
Arbre creux
Type de bride
bride sans élément de fixation
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Codeurs
RI360P1-QR24M5-INCRX2-H1181
Caractéristiques principales
Diamètre d'arbre D (mm)
6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mm
Type d'arbre
Arbre creux
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
363,53 €
Total de l'article
363,53 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support