chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BC5-S185-AN6X/S236 7M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur capacitif
BC5-S185-AN6X/S236 7M
ID de la commande 100002918
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
résistance chimique
Conditions de montage
blindé
Dimensions (L x l x H)
74,5 mm
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
NPN
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.1
Homologations
UL
Longueur de câble (m)
7
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
7.5
Principe de mesure
capacitif
Qualité de boîtier
PVDF
Qualité face active
PVDF
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
7.5
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs capacitifs
BC5-S185-AN6X/S236 7M
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
621,50 €
Total de l'article
621,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support