chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BCE8-QP08-AP6X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur capacitif avec potentiomètre
BCE8-QP08-AP6X
ID de la commande 100016730
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
blindé
Dimensions (L x l x H)
34 mm x 16 mm x 8 mm
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.1
Homologations
UL
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP65
Portée nominale (mm)
8
Principe de mesure
capacitif
Qualité de boîtier
PP
Qualité face active
PP
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs capacitifs
BCE8-QP08-AP6X
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
8
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
68,31 €
Total de l'article
68,31 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support