chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
add_shopping_cart
Home
Produits
chevron_left
Menu
person
Login
BCE10-P30SR-VP6X2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur capacitif avec potentiomètre
BCE10-P30SR-VP6X2
ID de la commande 100026664
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
blindé
Dimensions (L x l x H)
115 mm
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 30 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.05
Homologations
UL
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP65
Portée nominale (mm)
15
Principe de mesure
capacitif
Qualité de boîtier
ABS
Qualité face active
ABS
Raccordement électrique
boîte à bornes
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-10
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs capacitifs
BCE10-P30SR-VP6X2
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
boîte à bornes
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
15
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
113,85 €
Total de l'article
113,85 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support