- Conditions de montage
- blindé/non-blindé
- Fonction
- Détection de niveau, Mesure de niveau continue, Pour des granulés secs, Pour des milieux très visqueux
- Fonction de l'élément de commutation
- Programmable N.O. / N.F.
- Fonction de sortie
- PNP/NPN
- Format
- Tube fileté
- Format
- ⌀ 30 mm
- Homologations
- CE, cULus, UKCA
- Longueur de câble (m)
- 2
- Matériau de boîtier
- Plastique
- Milieu
- liquides, Matériaux en vrac
- Mode de protection
- IP67
- Principe de mesure
- capacitif
- Protocole de communication
- IO-Link
- Qualité de boîtier
- PA12-GF30, PEI
- Qualité face active
- PA12-GF30
- Raccordement électrique
- fils toronnés
- Température ambiante max. (°C)
- 60
- Température ambiante min. (°C)
- -40
- Température de milieu max.
- 85
- Température de milieu min. (°C)
- -40
- Tension de service
- DC
- Type de connecteur
- sans connecteur