- Caractéristiques particulières
- Plage de température élevée
- Conditions de montage
- blindé
- Dimensions (L x l x H)
- 74 mm
- Fonction de sortie
- NAMUR
- Format
- Tube fileté
- Format
- ⌀ 18 mm
- Fréquence de commutation (kHz)
- 0.1
- Homologations
- ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 1 D, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, CE, CSA, FM, IECEx, INMETRO, KOSHA, NEPSI, PL c, SIL 2, TIIS
- Longueur de câble (m)
- 2
- Matériau de boîtier
- Plastique
- Mode de protection
- IP67
- Portée nominale (mm)
- 7.5
- Principe de mesure
- capacitif
- Qualité de boîtier
- PA12-GF30, PEI
- Qualité face active
- PA12-GF30
- Raccordement électrique
- Câble
- Température ambiante max. (°C)
- 100
- Température ambiante min. (°C)
- -25
- Tension de service
- DC