chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BC5-M18-Y0X/S918 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur capacitif avec courbe Namur modifiée
BC5-M18-Y0X/S918
ID de la commande 2006030
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
blindé
Dimensions (L x l x H)
74 mm
Fonction de sortie
NAMUR
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.1
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
5
Principe de mesure
capacitif
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
Câble
Surface de boîtier
chromé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs capacitifs
BC5-M18-Y0X/S918
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NAMUR
Portée nominale (mm)
5
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
115,83 €
Total de l'article
115,83 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support