chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BC10-S30-Y1X 7M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur capacitif
BC10-S30-Y1X 7M
ID de la commande 2010007
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
blindé
Dimensions (L x l x H)
62,5 mm
Fonction de sortie
NAMUR
Format
Tube fileté
Format
⌀ 30 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.1
Homologations
ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 1 D, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Longueur de câble (m)
7
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
15
Principe de mesure
capacitif
Qualité de boîtier
PA12-GF30, PEI
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NAMUR
Portée nominale (mm)
15
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs capacitifs
BC10-S30-Y1X 7M
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
142,01 €
Total de l'article
142,01 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support