chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BC5-QF5.5-Y1X-2-RS4.21/S250 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur capacitif
BC5-QF5.5-Y1X-2-RS4.21/S250
ID de la commande 2030001
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NAMUR
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.1
Homologations
ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 1 D, ATEX II 1 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
5
Principe de mesure
capacitif
Qualité de boîtier
PP
Qualité face active
PP
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NAMUR
Portée nominale (mm)
5
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs capacitifs
BC5-QF5.5-Y1X-2-RS4.21/S250
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
85,03 €
Total de l'article
85,03 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support