chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BC20-K40SR-FZ3X2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur capacitif
BC20-K40SR-FZ3X2
ID de la commande 23103
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
blindé
Dimensions (L x l x H)
90 mm
Fonction de l'élément de commutation
programmable par raccordement
Fonction de sortie
2 fils
Format
Tube lisse
Format
⌀ 40 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.02
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
30
Principe de mesure
capacitif
Qualité de boîtier
ABS
Qualité face active
ABS
Raccordement électrique
boîte à bornes
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
CA
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
boîte à bornes
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
2 fils
Portée nominale (mm)
30
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs capacitifs
BC20-K40SR-FZ3X2
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
215,16 €
Total de l'article
215,16 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support