chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BC20-CP40-FZ3X2/S10 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur capacitif
BC20-CP40-FZ3X2/S10
ID de la commande 23115
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
programmable par raccordement
Fonction de sortie
2 fils
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.02
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
20
Principe de mesure
capacitif
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Qualité face active
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
boîte à bornes
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
CA
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
boîte à bornes
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
2 fils
Portée nominale (mm)
20
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs capacitifs
BC20-CP40-FZ3X2/S10
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
234,41 €
Total de l'article
234,41 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support