chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BC10-M30K-AZ3X-B3131 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur capacitif
BC10-M30K-AZ3X-B3131
ID de la commande 2503034
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
blindé
Dimensions (L x l x H)
60 mm
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
2 fils
Format
Tube fileté
Format
⌀ 30 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.02
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
10
Principe de mesure
capacitif
Qualité de boîtier
CuZn
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
chromé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
CA
Type de connecteur
1/2″
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
2 fils
Portée nominale (mm)
10
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
227,81 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs capacitifs
BC10-M30K-AZ3X-B3131
Total de l'article
227,81 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support