chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BCC10-S30-AP4X-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur capacitif pour la reconnaissance de granulats secs
BCC10-S30-AP4X-H1141
ID de la commande 2503038
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
insensibles à la CEM et aux décharges électrostatiques, spécialement pour la reconnaissance de granulats secs
Conditions de montage
blindé
Fonction
Pour des granulés secs
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 30 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.1
Homologations
UL
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
10
Principe de mesure
capacitif
Qualité de boîtier
PA12-GF30, PEI
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs capacitifs
BCC10-S30-AP4X-H1141
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
10
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
223,41 €
Total de l'article
223,41 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support