chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BC5-S18-AN4X 7M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Kapazitiver Sensor
BC5-S18-AN4X 7M
ID de la commande 2503107
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
blindé
Dimensions (L x l x H)
74 mm
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
NPN
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.1
Longueur de câble (m)
7
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
7.5
Principe de mesure
capacitif
Qualité de boîtier
PA12-GF30, PEI
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
7.5
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
182,38 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs capacitifs
BC5-S18-AN4X 7M
Total de l'article
182,38 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support