chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BC5-S185-AP4X/S90 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur capacitif
BC5-S185-AP4X/S90
ID de la commande 2503507
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
résistance chimique
Conditions de montage
blindé
Dimensions (L x l x H)
74,5 mm
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.1
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
7.5
Principe de mesure
capacitif
Qualité de boîtier
PVDF
Qualité face active
PVDF
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
7.5
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
200,86 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs capacitifs
BC5-S185-AP4X/S90
Total de l'article
200,86 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support