chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BCF3.5-Q20L60-AP4X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur capacitif
BCF3.5-Q20L60-AP4X
ID de la commande 2504022
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
blindé
Fonction
Pour des milieux très visqueux
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.1
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
3.5
Principe de mesure
capacitif
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
3.5
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
429,99 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs capacitifs
BCF3.5-Q20L60-AP4X
Total de l'article
429,99 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support