chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Capteur capacitif
BCF10-S30-VN4X 7M
ID de la commande 2506112
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
234,85 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs capacitifs
BCF10-S30-VN4X 7M
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Approprié pour des milieux très visqueux, suppression d'arrière-plan améliorée, sécurité CEM élevée
Conditions de montage
blindé
Fonction
Pour des milieux très visqueux
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
NPN
Format
Tube fileté
Format
⌀ 30 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.1
Homologations
UL
Longueur de câble (m)
7
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
10
Principe de mesure
capacitif
Qualité de boîtier
PA12-GF30, PEI
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
10
Total de l'article
234,85 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support