chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BC10-PT30-VP4X2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur capacitif
BC10-PT30-VP4X2
ID de la commande 2507010
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
résistance chimique, téflonisé
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 30 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.1
Homologations
UL
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
15
Principe de mesure
capacitif
Qualité de boîtier
PVDF
Qualité face active
PVDF
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs capacitifs
BC10-PT30-VP4X2
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
15
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
242,44 €
Total de l'article
242,44 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support