chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BC20-K40SR-VP4X2-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur capacitif
BC20-K40SR-VP4X2-H1141
ID de la commande 2510002
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
blindé
Dimensions (L x l x H)
90 mm
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube lisse
Format
⌀ 40 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.1
Homologations
UL
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
30
Principe de mesure
capacitif
Qualité de boîtier
ABS
Qualité face active
ABS
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
30
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs capacitifs
BC20-K40SR-VP4X2-H1141
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
196,02 €
Total de l'article
196,02 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support