chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BC20-K40SR-VP4X2-H1141/S1127/3D | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur capacitif
BC20-K40SR-VP4X2-H1141/S1127/3D
ID de la commande 2530008
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
blindé
Dimensions (L x l x H)
90 mm
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube lisse
Format
⌀ 40 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.1
Homologations
ATEX II 3 D
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
30
Principe de mesure
capacitif
Qualité de boîtier
ABS
Qualité face active
ABS
Raccordement électrique
Raccord à bride M12
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs capacitifs
BC20-K40SR-VP4X2-H1141/S1127/3D
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Raccord à bride M12
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
30
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
205,48 €
Total de l'article
205,48 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support