chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BC10-Q14-RP4X2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur capacitif
BC10-Q14-RP4X2
ID de la commande 2530014
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
blindé
Dimensions (L x l x H)
55,5 mm x 30 mm x 14 mm
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.C.
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.1
Homologations
UL
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
10
Principe de mesure
capacitif
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Qualité face active
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs capacitifs
BC10-Q14-RP4X2
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
10
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
124,30 €
Total de l'article
124,30 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support