chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BC20-Q20-AN4X2-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur capacitif
BC20-Q20-AN4X2-H1141
ID de la commande 2530111
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
NPN
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.1
Homologations
UL
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
20
Principe de mesure
capacitif
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Qualité face active
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
20
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs capacitifs
BC20-Q20-AN4X2-H1141
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
130,90 €
Total de l'article
130,90 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support