chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
NC20-KT34-VP4X2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur capacitif
NC20-KT34-VP4X2
ID de la commande 2550300
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
résistance chimique
Conditions de montage
non-blindé
Dimensions (L x l x H)
80 mm
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube lisse
Format
⌀ 34 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.1
Homologations
UL
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
20
Principe de mesure
capacitif
Qualité de boîtier
PVDF
Qualité face active
PVDF
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs capacitifs
NC20-KT34-VP4X2
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
20
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
243,76 €
Total de l'article
243,76 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support