chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NC50-CP80-VP4X2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur capacitif
NC50-CP80-VP4X2
ID de la commande 2580202
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
non-blindé
Dimensions (L x l x H)
80 mm x 80 mm x 40,5 mm
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.07
Homologations
UL
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
50
Principe de mesure
capacitif
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Qualité face active
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
boîte à bornes
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs capacitifs
NC50-CP80-VP4X2
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
boîte à bornes
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
50
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
266,75 €
Total de l'article
266,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support