chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BC3-M12-AP6X-0.3-RS4 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur capacitif
BC3-M12-AP6X-0.3-RS4
ID de la commande 2601010
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
blindé
Dimensions (L x l x H)
62,5 mm
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 12 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.1
Longueur de câble (m)
0.3
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
3
Principe de mesure
capacitif
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
ABS
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Surface de boîtier
chromé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs capacitifs
BC3-M12-AP6X-0.3-RS4
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
3
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
171,60 €
Total de l'article
171,60 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support