chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BC3-S12-AP6X/S100 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur capacitif Avec plage de température élevée
BC3-S12-AP6X/S100
ID de la commande 2601201
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Plage de température élevée
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 12 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.1
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
4.5
Principe de mesure
capacitif
Qualité de boîtier
PA12-GF30
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
100
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs capacitifs
BC3-S12-AP6X/S100
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
4.5
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
199,32 €
Total de l'article
199,32 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support