chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BC5-Q08-AN6X2/S250 7M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur capacitif
BC5-Q08-AN6X2/S250 7M
ID de la commande 2620101
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
NPN
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.1
Homologations
UL
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
5
Principe de mesure
capacitif
Qualité de boîtier
Zamak
Qualité face active
PP
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
5
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
128,70 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs capacitifs
BC5-Q08-AN6X2/S250 7M
Total de l'article
128,70 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support