chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BC4.5-QF5.5-AP6X2/S250 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur capacitif
BC4.5-QF5.5-AP6X2/S250
ID de la commande 2620133
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.1
Homologations
UL
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
4.5
Principe de mesure
capacitif
Qualité de boîtier
PP
Qualité face active
PP
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
4.5
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs capacitifs
BC4.5-QF5.5-AP6X2/S250
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
99,99 €
Total de l'article
99,99 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support