chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BC10-QF5.5-AP6X2/S1296 0.225M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur capacitif
BC10-QF5.5-AP6X2/S1296 0.225M
ID de la commande 2620149
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.1
Homologations
UL
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
10
Principe de mesure
capacitif
Qualité de boîtier
PP
Qualité face active
PP
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
10
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
112,09 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs capacitifs
BC10-QF5.5-AP6X2/S1296 0.225M
Total de l'article
112,09 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support