chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BC20-Q20-AZ3X2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur capacitif
BC20-Q20-AZ3X2
ID de la commande 4352000
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
2 fils
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.02
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
20
Principe de mesure
capacitif
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Qualité face active
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
CA
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
2 fils
Portée nominale (mm)
20
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs capacitifs
BC20-Q20-AZ3X2
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
177,21 €
Total de l'article
177,21 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support