chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Accessoires de montage Adaptateur de montage
MAP-M12-PP
ID de la commande 6950016
En stock
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs capacitifs
MAP-M12-PP
Données techniques
Téléchargements
Accessoire de montage pour
Capteurs filetés
Dimensions (L x l x H)
42,5 mm
Format
accessoires pour tube fileté
Format
⌀ 25 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
PP
Température ambiante max. (°C)
100
Température ambiante min. (°C)
-20
Température de milieu max.
100
Température de milieu min. (°C)
-20
Type d'accessoire
Adaptateur de montage
Groupe de prix
C1
Prix de liste
32,82 €
Total de l'article
32,82 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support