chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Accessoires de montage Adaptateur de montage
MAP-M12-PVDF
ID de la commande 6950017
En stock
Groupe de prix
C1
Prix de liste
60,66 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs capacitifs
MAP-M12-PVDF
Données techniques
Téléchargements
Accessoire de montage pour
Capteurs filetés
Dimensions (L x l x H)
41,5 mm
Format
accessoires pour tube fileté
Format
⌀ 12,5 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
PVDF
Température ambiante max. (°C)
150
Température ambiante min. (°C)
-30
Température de milieu max.
150
Température de milieu min. (°C)
-30
Type d'accessoire
Adaptateur de montage
Total de l'article
60,66 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support