chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BIM-EM12E-AP6X-H1141/S1751 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur de champs magnétiques détecteur de proximité magnéto-inductif
BIM-EM12E-AP6X-H1141/S1751
ID de la commande 100001278
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
magnéto-inductif
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 12 mm
Fréquence de commutation (kHz)
1
Homologations
FM C1D2
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
90
Qualité de boîtier
1.4301 (AISI 304)
Qualité face active
PBT-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
PNP
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de champs magnétiques
BIM-EM12E-AP6X-H1141/S1751
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
136,40 €
Total de l'article
136,40 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support