chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BIM-UNR-AP6X 5M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Magnetic Field Sensor For Pneumatic Cylinders
BIM-UNR-AP6X 5M
ID de la commande 100002328
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Couleur de câble
gris
Dimensions (L x l x H)
18 mm x 2,9 mm x 4,6 mm
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Format de vérin
vérin avec rainure en C
Fréquence de commutation (kHz)
0.02
Longueur de câble (m)
5
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Qualité de boîtier
PP
Qualité face active
PP
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de champs magnétiques
BIM-UNR-AP6X 5M
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Format de vérin
vérin avec rainure en C
Fonction de sortie
PNP
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
98,45 €
Total de l'article
98,45 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support