chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Détecteurs de positionnement linéaire magnéto-inductif pour la détection analogique dans des vérins
WIM192-UNTL-IOL-0.3-RS4
ID de la commande 100034311
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
352,22 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de champs magnétiques
WIM192-UNTL-IOL-0.3-RS4
Données techniques
Téléchargements
CAD
Couleur de câble
Noir
Dimensions (L x l x H)
205 mm x 13,6 mm x 14,2 mm
Format
Rectangulaire
Format de vérin
vérin avec rainure en T
Longueur de câble (m)
0.3
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Plage de mesure (mm)
192
Principe de mesure
Magnétique
Protocole de communication
IO-Link
Qualité de boîtier
PA66-GF25
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Protocole de communication
IO-Link
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Format de vérin
vérin avec rainure en T
Total de l'article
352,22 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support